Menu  Rechercher

Connecteur 93.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

This chrome plated brass cable display clamp holds your display media in place. This is a vertical wall fix connector and is intended for use with cable and poster holders (not included).
Article de code:

496906

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 39 3,7654 €
40 - 199 2,6896 €
200 + 2,4206 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 4

Prix total :

15,06 €

4 x 3,7654 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Wall Fixing Connector
Longueur totale 93.0 mm
Diamètre total 12.0 mm
Épaisseur panneau 5.2 mm
Couleur Naturel
Finition Chromé
Matière complète Laiton

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter