Menu  Rechercher

Rail linéaire Aluminium

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Il permet un mouvement linéaire précis et exact.
  • Constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et de pièces roulantes.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Aluminium Séries: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
389 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
179,3353 € - 239,12 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
1860.0
208,9286 € - 278,5736 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
2160.0
225,3659 € - 300,4882 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
2340.0
118,5497 € - 158,0687 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
1080.0
148,901 € - 198,5325 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
1380.0
136,7521 € - 182,3383 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
1260.0
173,1882 € - 230,9211 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
1620.0
161,0498 € - 214,7341 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
1550.0
191,4011 € - 255,198 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
1800.0
219,9041 € - 293,2051 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
2280.0
269,2782 € - 359,0434 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
2820.0
203,4253 € - 271,2396 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
2100.0
236,3621 € - 315,1561 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
2460.0
124,4579 € - 165,9477 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
1260.0
151,9018 € - 202,5302 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
1560.0
184,8075 € - 246,4103 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
1920.0
190,3108 € - 253,7443 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
1980.0
217,8378 € - 290,4503 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
2040.0
76,413 € - 101,8902 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
720.0
100,8664 € - 134,4896 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
960.0
  • sur 20
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 1860.0 Aluminium

20170257

Gamme de prix
239,12 € - 179,3353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1860.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 2160.0 Aluminium

20170301

Gamme de prix
278,5736 € - 208,9286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 2340.0 Aluminium

20170332

Gamme de prix
300,4882 € - 225,3659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2340.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 1080.0 Aluminium

20170769

Gamme de prix
158,0687 € - 118,5497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 1380.0 Aluminium

20170813

Gamme de prix
198,5325 € - 148,901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1380.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 1260.0 Aluminium

20170790

Gamme de prix
182,3383 € - 136,7521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1260.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 1620.0 Aluminium

20170851

Gamme de prix
230,9211 € - 173,1882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1620.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 1550.0 Aluminium

20170837

Gamme de prix
214,7341 € - 161,0498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1550.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 1800.0 Aluminium

20170882

Gamme de prix
255,198 € - 191,4011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1800.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 2280.0 Aluminium

20170325

Gamme de prix
293,2051 € - 219,9041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2280.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 2820.0 Aluminium

20170417

Gamme de prix
359,0434 € - 269,2782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2820.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 2100.0 Aluminium

20170295

Gamme de prix
271,2396 € - 203,4253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 2460.0 Aluminium

20170356

Gamme de prix
315,1561 € - 236,3621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2460.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 1260.0 Aluminium

20170158

Gamme de prix
165,9477 € - 124,4579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1260.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 1560.0 Aluminium

20170202

Gamme de prix
202,5302 € - 151,9018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1560.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 1920.0 Aluminium

20170264

Gamme de prix
246,4103 € - 184,8075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1920.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 1980.0 Aluminium

20170271

Gamme de prix
253,7443 € - 190,3108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1980.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 2040.0 Aluminium

20170929

Gamme de prix
290,4503 € - 217,8378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2040.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 720.0 Aluminium

20170707

Gamme de prix
101,8902 € - 76,413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    720.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 960.0 Aluminium

20170745

Gamme de prix
134,4896 € - 100,8664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    960.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8