Menu  Rechercher

Rail de guidage linéaire 20.0 540.0 Aluminium

Ce rail linéaire miniature de 20 mm est utilisé dans les applications à charges lourdes pour guider et étayer les composants mobiles dans une direction linéaire. Il est doté d'une résistance moindre à la traction, est léger et robuste puisqu'il est en aluminium.
Référence Essentra :

20171964

Référence du fabricant:

20171964

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 78,9052 €
5 - 9 74,9576 €
10 - 19 71,0141 €
20 - 49 67,0705 €
50 + 59,1835 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

78,91 €

1 x 78,9052 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Rear Fixing
Taille du rail 20.0
l1 540.0
w1 20.0
h1 19.3
d3 M6
h3 9.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter