Menu  Rechercher

Rail support d’arbre 12.0 M4x20 3840.0 Acier

Ce rail de support d'arbre de Ø 12 est conçu pour une utilisation avec des paliers linéaires et d'autres composants de mouvement linéaire. Il confère aux arbres linéaires un support solide et robuste et peut résister à de lourdes charges d'applications. Il est fabriqué en acier durable et est facile à installer et à désinstaller.
Article de code:

20267995

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 708,568 €
5 - 9 673,14 €
10 - 19 637,71 €
20 - 49 602,28 €
50 + 531,43 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

708,57 €

1 x 708,568 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Shaft & Rail
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 3840.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter