Menu  Rechercher

Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3300.0 Acier

Ce rail de support d'arbre de Ø 16 est conçu pour une utilisation avec des paliers linéaires et d'autres composants de mouvement linéaire. Il confère aux arbres linéaires un support solide et robuste et peut résister à de lourdes charges d'applications. Il est fabriqué en acier durable et est facile à installer et à désinstaller.
Référence Essentra :

20268367

Référence du fabricant:

20268367

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 639,2309 €
5 - 9 607,273 €
10 - 19 575,307 €
20 - 49 543,3511 €
50 + 479,4191 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

639,23 €

1 x 639,2309 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Arbre et support
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 3300.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter