Menu  Rechercher

Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1800.0 Acier inoxydable

Ce rail de support d'arbre de Ø 30 est conçu pour une utilisation avec des paliers linéaires et d'autres composants de mouvement linéaire. Il offre un support solide aux arbres linéaires et peut porter des charges importantes dans les applications. Cet arbre est composé d'inox avec un support aluminium qui est durci pour assurer rectitude et précision.
Référence Essentra :

20271923

Référence du fabricant:

20271923

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 701,8158 €
5 - 9 666,7215 €
10 - 19 631,6373 €
20 - 49 596,5429 €
50 + 526,3644 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

701,82 €

1 x 701,8158 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Arbre et support
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 1800.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter