Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0474 € - 0,0526 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0483 € - 0,0537 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0594 € - 0,066 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0626 € - 0,0696 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1698 € - 0,1886 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,6246 € - 1,8052 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,4977 € - 0,553 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
1,017 € - 1,13 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,3572 € - 0,3969 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5301 € - 0,589 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,6124 € - 0,6804 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5461 € - 0,6068 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,3063 € - 0,3403 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,3164 € - 0,3515 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
1,4504 € - 1,6115 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,4651 € - 0,5168 € | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
0,786 € - 0,8733 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,6124 € - 0,6804 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,5625 € - 0,625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
0,3518 € - 0,3909 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.