Menu  Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,3084 € - 0,3427 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.4 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,033 € - 0,0367 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
0.8 mm
Acier au carbone
7.2 mm
0,035 € - 0,0389 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.0 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,0371 € - 0,0412 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0368 € - 0,0409 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0414 € - 0,046 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0381 € - 0,0423 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.2 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0403 € - 0,0448 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.3 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0403 € - 0,0448 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.2 mm
Acier au carbone
9.2 mm
0,0423 € - 0,047 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.4 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0419 € - 0,0466 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.4 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,1211 € - 0,1345 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
1.8 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,1417 € - 0,1574 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
1.8 mm
Chrome-vanadium
11.2 mm
0,0594 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.7 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,04 € - 0,0445 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.3 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0403 € - 0,0448 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.3 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0403 € - 0,0448 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.3 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0477 € - 0,053 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.4 mm
Acier au carbone
9.2 mm
0,0483 € - 0,0537 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.6 mm
Acier au carbone
12.2 mm
0,1449 € - 0,161 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Gamme de prix
0,3427 € - 0,3084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.4 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2284.00 N
Ressort à disque DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Gamme de prix
0,0367 € - 0,033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.8 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    105.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Gamme de prix
0,0389 € - 0,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    237.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    360.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Gamme de prix
0,0409 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    835.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Gamme de prix
0,046 € - 0,0414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    702.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Gamme de prix
0,0423 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    340.00 N
Rondelle Grower 8.2 mm 18.0 mm Acier au carbone

10640623

Gamme de prix
0,0448 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.3 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    507.00 N
Ressort à disque DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Gamme de prix
0,0448 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    487.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Gamme de prix
0,047 € - 0,0423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    639.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Gamme de prix
0,0466 € - 0,0419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    634.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443156

Gamme de prix
0,1345 € - 0,1211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    2104.00 N
Rondelle Grower 11.2 mm 23.0 mm Chrome-vanadium

10639986

Gamme de prix
0,1574 € - 0,1417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1658.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Gamme de prix
0,066 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1054.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Gamme de prix
0,0445 € - 0,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.3 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    850.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Gamme de prix
0,0448 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.3 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    470.00 N
Rondelle Grower 8.2 mm 18.0 mm Acier au carbone

10629369

Gamme de prix
0,0448 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    495.00 N
Ressort à disque DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Gamme de prix
0,053 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1063.00 N
Rondelle Grower 12.2 mm 25.0 mm Acier au carbone

10629376

Gamme de prix
0,0537 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    511.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Gamme de prix
0,161 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2474.00 N