Menu  Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
61,8311 € - 61,8311 € Demander le délai de livraison ici
63,9642 € - 126,7183 € Demander le délai de livraison ici
66,0838 € - 130,916 € Demander le délai de livraison ici
66,0838 € - 130,916 € Demander le délai de livraison ici
68,2302 € - 135,17 € Demander le délai de livraison ici
72,796 € - 72,796 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
78,882 € - 156,2709 € Demander le délai de livraison ici
78,882 € - 156,2709 € Demander le délai de livraison ici
76,958 € - 76,958 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
23,1548 € - 30,882 € Demander le délai de livraison ici
23,6109 € - 62,3168 € 28 En stock
40,2191 € - 88,5169 € 82 En stock
41,252 € - 90,7988 € Demander le délai de livraison ici
43,9217 € - 96,6586 € Demander le délai de livraison ici
43,9217 € - 96,6586 € Demander le délai de livraison ici
46,5108 € - 102,4057 € Demander le délai de livraison ici
45,3764 € - 50,4284 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
47,9597 € - 53,299 € Demander le délai de livraison ici
47,9597 € - 105,5892 € Demander le délai de livraison ici
49,8781 € - 109,815 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 5
Ressort pneumatique 150.0 mm 1000.0 N

10305447

Gamme de prix
61,8311 € - 61,8311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Ressort pneumatique 200.0 mm 600.0 N

10305485

Gamme de prix
126,7183 € - 63,9642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 250.0 mm 500.0 N

10305522

Gamme de prix
130,916 € - 66,0838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 250.0 mm 1000.0 N

10305560

Gamme de prix
130,916 € - 66,0838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 300.0 mm 850.0 N

10305607

Gamme de prix
135,17 € - 68,2302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Ressort pneumatique 100.0 mm 750.0 N

10630310

Gamme de prix
72,796 € - 72,796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    750.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 750.0 N

10305652

Gamme de prix
156,2709 € - 78,882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    3926909790
Ressort pneumatique 200.0 mm 2000.0 N

10305690

Gamme de prix
156,2709 € - 78,882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    3926909790
Ressort pneumatique 250.0 mm 1250.0 N

10633137

Gamme de prix
76,958 € - 76,958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    555.0 mm
  • Force maximale
    1250.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 250.0 N

10304884

Gamme de prix
30,882 € - 23,1548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 100.0 mm 400.0 N

10304921

Gamme de prix
62,3168 € - 23,6109 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 150.0 mm 250.0 N

10304969

Gamme de prix
88,5169 € - 40,2191 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 200.0 mm 400.0 N

10305003

Gamme de prix
90,7988 € - 41,252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 100.0 mm 250.0 N

10305041

Gamme de prix
96,6586 € - 43,9217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 100.0 mm 650.0 N

10305072

Gamme de prix
96,6586 € - 43,9217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Ressort pneumatique 150.0 mm 350.0 N

10305119

Gamme de prix
102,4057 € - 46,5108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 150.0 mm 550.0 N

10637982

Gamme de prix
50,4284 € - 45,3764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 150.0 N

10305188

Gamme de prix
53,299 € - 47,9597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Ressort pneumatique 200.0 mm 450.0 N

10305225

Gamme de prix
105,5892 € - 47,9597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 250.0 mm 300.0 N

10305270

Gamme de prix
109,815 € - 49,8781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890