Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0754 € |
5000 - 19999 | 0,0678 € |
20000 + | 0,0611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de tête du clip mâle | 1.9 mm |
---|---|
Hauteur de tête du clip mâle | 1.9 mm |
Hauteur de tige du clip mâle | 12.7 mm |
Hauteur de tige du clip mâle | 0.5 in |
Diamètre de tige du clip mâle | 2.4 mm |
Diamètre de tige du clip mâle | 0.094 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 2.4 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.094 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.6 - 9.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.063 - 0.374 in |
Hauteur de tête de la rondelle femelle | 1.9 mm |
Hauteur de tête de la rondelle femelle | 1.9 mm |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Matière du rivet | Nylon 6/6 |
Matière de la rondelle | Nylon 6/6 |
Couleur | Naturel |
Type de rivet | Attache à pression |
Mode d'installation de rivet | Enclipsables |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.