Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1376 € |
Hauteur de tête du clip mâle | 3.5 mm |
---|---|
Hauteur de tête du clip mâle | 3.5 mm |
Hauteur de tige du clip mâle | 15.0 mm |
Hauteur de tige du clip mâle | 0.591 in |
Diamètre de tige du clip mâle | 6.0 mm |
Diamètre de tige du clip mâle | 0.236 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 5.0 - 10.0 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.197 - 0.394 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 8.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.315 in |
Hauteur de tête de la rondelle femelle | 3.5 mm |
Hauteur de tête de la rondelle femelle | 3.5 mm |
Plage de températures en fonctionnement | -50 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -58 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB;UL94 V-0 |
Matière du rivet | Polyéthylène basse densité |
Matière de la rondelle | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de rivet | Attache à pression |
Mode d'installation de rivet | Enclipsables |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.