Menu  Rechercher

Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 46.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Blanc

Cette attache à pression est livrée avec un clip en PP et une rondelle à pression en PEBD. Particulièrement adaptée à la fixation de panneaux ondulés. Clipsez ensemble les deux composants de l’attache pour former une solution d’assemblage complète qui peut fonctionner sur plusieurs feuilles ayant des épaisseurs différentes comme les livres et les catalogues.
Article de code:

8501440908VR

1032 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2542 €
5000 - 9999 0,2293 €
10000 + 0,2031 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

254,20 €

1000 x 0,2542 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de tête du clip mâle 3.0 mm
Hauteur de tige du clip mâle 44.0 mm
Diamètre de tige du clip mâle 6.0 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 8.0 - 20.0 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 12.0 - 46.0 mm
Hauteur de tête de la rondelle femelle 3.0 mm
Hauteur du moyeu 14.0 mm
Plage de températures en fonctionnement -50 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB;UL94 V-0
Matière du rivet Polyéthylène basse densité
Matière de la rondelle Polypropylène
Couleur Blanc
Type de rivet ‌Attache à pression
Mode d'installation de rivet Enclipsables
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter