Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0491 € |
5000 - 19999 | 0,0442 € |
20000 + | 0,0398 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø de trou compatible | 2.0 mm |
---|---|
Ø de trou compatible | 0.079 in |
Épaisseur panneau | 4.8 mm |
Épaisseur panneau | 0.189 in |
Ø tête | 11.1 mm |
Ø tête | 0.437 in |
Épaisseur tête | 1.9 mm |
Épaisseur tête | 0.075 in |
Mode d'installation de rivet | Enclipsables |
Type de rivet | Femelle |
Forme de tête de rivet | Conique |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.