Menu  Rechercher

Rivets enclipsables - Mâles/femelles à pousser

En stock

Attaches à pression deux pièces mâles et femelles se formant pour associer des panneaux plats. Les deux rivets ont des dents qui s'agrippent les unes aux autres pour une fixation rapide et facile laissant une apparence lisse des deux côtés. Fabrication en nylon 6/6, l'attache présente des profils bas des deux côtés de l'assemblage.

  • Les couleurs incluent : noir et blanc
  • Résistant à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Forme de tête de rivet Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Noir
Conique
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Noir
Conique
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Naturel
Conique
5.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
10309315 0,1578 € - 0,1664 € 7286 En stock
Blanc
Conique
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
0,1251 € - 0,1463 € 28 En stock
Blanc
Conique
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
0,1764 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Conique
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
0,1353 € - 0,1578 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Conique
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
0,1549 € - 0,1635 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Conique
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
0,1736 € - 0,1822 € 1751808 En stock
Noir
Conique
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
0,1239 € - 0,1449 € 4923 En stock
Noir
Conique
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
0,1321 € - 0,1549 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Conique
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
0,1664 € - 0,2496 € 94 En stock
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,1386 € - 0,208 € 19904 En stock
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,1477 € - 0,2209 € 831 En stock
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
0,1563 € - 0,2352 € 957 En stock
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,1386 € - 0,208 € 8177 En stock
6.0 mm
Blanc
Rond
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,1664 € - 0,2496 € 12183 En stock
6.0 mm
Blanc
Rond
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,1477 € - 0,2209 € 3800 En stock
6.0 mm
Blanc
Rond
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
0,1563 € - 0,2352 € 7500 En stock
6.0 mm
Blanc
Rond
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
Rivet enclipsable 0.437 in 0.075 in 2.0 mm Nylon 6/6 Noir

10417775


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Rivet enclipsable 11.1 mm 1.9 mm Nylon Noir

10419458


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Rivet pression 0.700 in Nylon 6/6 Naturel

10541845


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Rivet enclipsable 0.188 in Nylon 6/6 Naturel

10420492


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Forme de tête de rivet
  • Couleur
    Naturel
‌Attache à pression 2.2 mm Nylon Blanc

10309315

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
7286 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    2.2 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivets à clipser
‌Attache à pression 4.2 mm Nylon Blanc

10309353

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1251 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    4.2 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivets à clipser
‌Attache à pression 3.2 mm Nylon Blanc

10309339

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivets à clipser
‌Attache à pression 5.2 mm Nylon Blanc

10309377

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    5.2 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivets à clipser
‌Attache à pression 2.2 mm Nylon Noir

10309308

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    2.2 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivets à clipser
‌Attache à pression 3.2 mm Nylon Noir

10309322

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
1751808 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivets à clipser
‌Attache à pression 4.2 mm Nylon Noir

10309346

Gamme de prix
0,1449 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
4923 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    4.2 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivets à clipser
‌Attache à pression 5.2 mm Nylon Noir

10309360

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    5.2 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivets à clipser
‌Attache à pression 6.0 mm 5.2 mm Nylon Noir

10340011

Gamme de prix
0,2496 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    5.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 2.2 mm Nylon Noir

10339954

Gamme de prix
0,208 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
19904 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 3.2 mm Nylon Noir

10339978

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
831 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 4.2 mm Nylon Noir

10339992

Gamme de prix
0,2352 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
957 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10339947

Gamme de prix
0,208 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
8177 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 5.2 mm Nylon Blanc

10340004

Gamme de prix
0,2496 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
12183 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    5.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10339961

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 4.2 mm Nylon Blanc

10339985

Gamme de prix
0,2352 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables