Menu  Rechercher

‌Attache à pression 6.0 mm 5.2 mm Nylon Noir

Rivets à clipser mâle et femelle (deux pièces). Les pièces mâle et femelle se poussent et s’emboîtent pour former une solution de fixation unique. Il est très difficile de les retirer sans les endommager.
Référence Essentra :

10309360

Référence du fabricant:

8201050001VR

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,152 €
10000 - 19999 0,145 €
20000 + 0,1296 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

152,00 €

1000 x 0,152 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 6.0 mm
Épaisseur panneau 5.2 mm
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 0.8 mm
Mode d'installation de rivet Enclipsables
Type de rivet Rivets à clipser
Forme de tête de rivet Conique
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter