Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1234 € |
5000 - 9999 | 0,1021 € |
10000 - 24999 | 0,0897 € |
25000 + | 0,08 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.0 - 4.0 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.079 - 0.157 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 4.7 mm | 0.185 in |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 1.6 - 2.0 mm |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 0.063 - 0.079 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 4.5 - 4.6 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.177 - 0.181 in |
Épaisseur tête | 1.2 mm |
Épaisseur tête | 0.047 in |
Ø tête | 6.5 mm |
Ø tête | 0.256 in |
Hauteur de bride | 1.2 mm |
Hauteur de bride | 0.047 in |
Longueur d'ancrage | 7.6 mm |
Longueur d'ancrage | 0.299 in |
Références de pièces compatibles (toutes) | SLPB-1S-W |
Type de rivet | Rivet de verrouillage à cliquet |
Type | Bague |
Matière complète | Polycarbonate |
Couleur | Blanc |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.