Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1616 € |
5000 - 9999 | 0,1492 € |
10000 - 19999 | 0,1423 € |
20000 + | 0,1337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.5 - 3.7 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.059 - 0.146 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 6.4 - 6.5 mm | 0.252 - 0.256 in |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 1.5 - 3.7 mm |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 0.059 - 0.146 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 6.0 mm | 0.236 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 5.9 - 6.1 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.232 - 0.24 in |
Épaisseur tête | 7.0 mm |
Épaisseur tête | 0.276 in |
Ø tête | 8.3 mm |
Ø tête | 0.327 in |
Hauteur de bride | 7.0 mm |
Hauteur de bride | 0.276 in |
Longueur d'ancrage | 8.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.315 in |
Références de pièces compatibles (toutes) | SLG-1M-B, SLG-1M-W |
Type de rivet | Rivet de verrouillage à cliquet |
Type | Piston Mini Grip |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Couleur | Blanc |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.