Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1616 € |
5000 - 9999 | 0,1492 € |
10000 - 19999 | 0,1423 € |
20000 + | 0,1337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 3.0 - 5.2 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.118 - 0.205 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 8.1 - 8.2 mm | 0.319 - 0.323 in |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 3.0 - 5.2 mm |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 0.118 - 0.205 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 7.6 mm | 0.299 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 7.5 - 7.7 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.295 - 0.303 in |
Épaisseur tête | 9.5 mm |
Épaisseur tête | 0.374 in |
Ø tête | 16.0 mm |
Ø tête | 0.63 in |
Hauteur de bride | 9.5 mm |
Hauteur de bride | 0.374 in |
Longueur d'ancrage | 10.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.394 in |
Références de pièces compatibles (toutes) | SLG-2L-B |
Type de rivet | Rivet de verrouillage à cliquet |
Type | Piston Easy Grip |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Couleur | Noir |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.