Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 249 | 0,3247 € |
250 - 999 | 0,2114 € |
1000 + | 0,1713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de trou compatibles | 5.5 - 5.9 mm |
---|---|
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.217 - 0.232 in |
Longueur d'ancrage | 7.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.276 in |
Ø tête | 14.0 mm |
Ø tête | 0.551 in |
Épaisseur tête | 2.7 mm |
Épaisseur tête | 0.106 in |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Forme de tête de rivet | Cylindrique |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Épaisseur panneau | 3.5 mm |
Épaisseur panneau | 0.138 in |