Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivets pression

En cours de production

Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.

Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.

Séries: SR2319

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,0518 € - 0,064 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0614 € - 0,0758 € Demander le délai de livraison ici
4 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,0716 € - 0,0884 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,0614 € - 0,0758 € Demander le délai de livraison ici
4 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,0716 € - 0,0884 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,0518 € - 0,064 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0741 € - 0,0915 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
0,0741 € - 0,0915 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
0,099 € - 0,1222 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0741 € - 0,0915 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
0,099 € - 0,1222 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,0614 € - 0,0758 € Demander le délai de livraison ici
4 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0716 € - 0,0884 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0716 € - 0,0884 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
4 mm
  • sur 3
Rivet pression 3.2 mm 1.6 mm 1.6 mm Acétal Naturel

27SNC1250062

Gamme de prix
0,064 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4 mm 1.6 mm 1.6 mm Acétal Naturel

27SNC1560062

Gamme de prix
0,0758 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    8 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.7 mm 1.6 mm 1.6 mm Acétal Naturel

27SNC1870062

Gamme de prix
0,0884 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4 mm 4 mm 4 mm Acétal Naturel

27SNC1560156

Gamme de prix
0,0758 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.3 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Acétal Naturel

27SNC1870125

Gamme de prix
0,0884 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.3 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Acétal Naturel

27SNC1250125

Gamme de prix
0,064 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 5.6 mm 0.8 mm 0.8 mm Acétal Naturel

27SNC2190032

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 5.6 mm 4.7 mm 4.7 mm Acétal Naturel

27SNC2190187

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.9 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Acétal Naturel

27SNC2500125

Gamme de prix
0,1222 € - 0,099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.3 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm Acétal Naturel

27SNC2190093

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.5 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.6 mm 1.6 mm Acétal Naturel

27SNC2500062

Gamme de prix
0,1222 € - 0,099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4 mm 0.8 mm 0.8 mm Acétal Naturel

27SNC1560032

Gamme de prix
0,0758 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.7 mm 0.8 mm 0.8 mm Acétal Naturel

27SNC1870032

Gamme de prix
0,0884 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    8 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.7 mm 4 mm 4 mm Acétal Naturel

27SNC1870156

Gamme de prix
0,0884 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm