Menu  Rechercher

Rivet détachable 3.5 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Noir

Ce rivet pression détachable est en nylon et convient aux applications nécessitant un entretien régulier.
Article de code:

552054

1999 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1242 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

124,20 €

1000 x 0,1242 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 6.0 mm
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 8.0 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 3.5 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 3.5 - 4.5 mm
Diamètre de tête de la goupille 12.0 mm
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Forme de tête de rivet Rond
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter