Menu  Rechercher

Rivet à expansion 3.2 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Noir

Ce rivet pression détachable est en nylon et convient aux applications nécessitant un entretien régulier.
Référence Essentra :

10173800

Référence du fabricant:

SRT-3035B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3224 €
5000 + 0,2971 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

322,40 €

1000 x 0,3224 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 3.5 mm
Ø tête 10 mm
Épaisseur tête 8.0 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 3.1 - 3.2 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.0 - 2.0 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 115 °C
Diamètre de tête de la goupille 10.0 mm
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Forme de tête de rivet Bouton
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Le produit SRT-3035B remplace:

Rivet pression 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Noir
Référence Essentra : 10545881
Référence du fabricant: 462620

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter