Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,8166 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 11.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.433 in |
Ø tête | 15.0 mm |
Ø tête | 0.591 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.6 - 5.0 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.063 - 0.197 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 9.0 - 9.3 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.354 - 0.366 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Épaisseur tête | 6.0 mm |
Épaisseur tête | 0.236 in |
Type de rivet | Verrou quart de tour |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Forme de trou | Rectangulaire |
Mode d'installation de rivet | Quart de tour |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | Style 3 |
Rivet pré-assemblé | Oui |