Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,9633 € |
1000 - 4999 | 0,4863 € |
5000 + | 0,438 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 16.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.63 in |
Ø tête | 19.5 mm |
Ø tête | 0.768 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.4 - 1.8 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.055 - 0.071 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 10.0 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.394 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 10.0 mm | 0.394 in |
Épaisseur tête | 6.0 mm |
Épaisseur tête | 0.236 in |
Type de rivet | Verrou quart de tour |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Forme de trou | Rond |
Mode d'installation de rivet | Quart de tour |
Matière complète | Polyoxyméthylène |
Couleur | Noir |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | Style 2 |
Rivet pré-assemblé | Oui |