Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

Rondelle frein en LDPE, diamètre extérieur 11,0 mm | 0,433 po, diamètre intérieur 5,3 mm | 0,209 po, épaisseur 1,3 mm | 0,051 po. Cet article est compatible avec les vis M5.
Article de code:

015005000503

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0362 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

36,20 €

1000 x 0,0362 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Rouge
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter