Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

Rondelle frein en LDPE, diamètre extérieur 6,5 mm | 0,256 po, diamètre intérieur 2,7 mm | 0,106 po, épaisseur 1,1 mm | 0,043 po. Cet article est compatible avec les vis M2.3.
Article de code:

015102500203

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,038 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

38,00 €

1000 x 0,038 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Gris
Code produit 3926909790

Le produit 015102500203 remplace:

Rondelle 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA
Article de code: 016002500001

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter