Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Rondelle frein en LDPE, diamètre extérieur 17,0 mm | 0,669 po, diamètre intérieur 8,4 mm | 0,331 po, épaisseur 2,0 mm | 0,079 po. Cet article est compatible avec les vis M7.
Article de code:

015208008703

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0823 €
1000 + 0,0591 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

41,15 €

500 x 0,0823 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter