Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Rondelle frein en LDPE, diamètre extérieur 18,0 mm | 0,709 po, diamètre intérieur 10,5 mm | 0,413 po, épaisseur 1,5 mm | 0,059 po. Cet article est compatible avec les vis M10.
Référence Essentra :

10116906

Référence du fabricant:

015210008703

24034 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1186 €
1000 + 0,0848 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

59,30 €

500 x 0,1186 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter