Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

Article de code:

031060000001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0484 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

48,40 €

1000 x 0,0484 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle plate
Matière complète Polyamide 66
Couleur Naturel
Diamètre extérieur 10.0 mm
Diamètre intérieur 6.4 mm
Épaisseur 2.8 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter