Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Une rondelle ronde et plate fabriquée en polyamide naturel (PA 6) pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Le PA6 offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.
Article de code:

032120000001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,6065 €
500 - 999 0,4656 €
1000 + 0,373 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

60,65 €

100 x 0,6065 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Naturel
Diamètre extérieur 40.0 mm
Diamètre intérieur 13.0 mm
Épaisseur 3.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter