Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

Article de code:

041025000001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0377 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

37,70 €

1000 x 0,0377 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Naturel
Diamètre extérieur 5.0 mm
Diamètre intérieur 2.7 mm
Épaisseur 1.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter