Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Référence Essentra :

10118054

Référence du fabricant:

041100000001

111 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,137 €
1000 + 0,0981 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

68,50 €

500 x 0,137 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Naturel
Diamètre extérieur 18.0 mm
Diamètre intérieur 10.5 mm
Épaisseur 1.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter