Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PEHD

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Article de code:

1348395

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1549 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

154,90 €

1000 x 0,1549 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Le produit 1348395 remplace:

Rondelle imperdable 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PEHD
Article de code: 1040280900VR
Rondelle imperdable 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PEHD
Article de code: 003303500004

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter