Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEHD

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Référence Essentra :

10214923

Référence du fabricant:

1348396

5925 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1326 €
5000 - 9999 0,127 €
10000 + 0,1244 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

132,60 €

1000 x 0,1326 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Naturel
Diamètre extérieur 17.0 mm
Épaisseur 1.6 mm
Code produit 3926909790

Le produit 1348396 remplace:

Rondelle imperdable 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEHD
Référence Essentra : 10232446
Référence du fabricant: 1040270900VR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter