Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 2.9 mm 5.1 mm 0.8 mm PA

Les rondelles plates en plastique sont utilisées conjointement avec des vis, des boulons ou des écrous et assurent une isolation et une répartition de la charge dans vos assemblages. La fonction frein facilite le temps de montage et peut être pré-installée sur la fixation.
Référence Essentra :

10216996

Référence du fabricant:

16FWRT002032

1367198 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0146 €
5000 - 19999 0,0132 €
20000 + 0,0118 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

14,60 €

1000 x 0,0146 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter