Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 7.0 mm 11.5 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 11.5 mm | 0.453 in Outside Diameter, 7 mm | 0.277 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with #10 screws sizes.
Article de code:

16FWRT010032

28620 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0241 €
5000 - 19999 0,0217 €
20000 + 0,0195 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

24,10 €

1000 x 0,0241 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter