Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 7.0 mm 12.7 mm 1.5 mm PA

Rondelle frein en nylon, diamètre extérieur 12,7 mm | 0,500 po, diamètre intérieur 7 mm | 0,277 po, épaisseur 1,6 mm | 0,062 po. Cet article est compatible avec les tailles de vis #10.
Article de code:

16FWRT010062A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0381 €
5000 - 19999 0,0343 €
20000 + 0,0308 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

38,10 €

1000 x 0,0381 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter