Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 27.1 mm 35.1 mm 1.5 mm PA

Rondelle frein en nylon, diamètre extérieur 35,2 mm | 1,385 po, diamètre intérieur 27,2 mm | 1,070 po, épaisseur 1,6 mm | 0,062 po. Cet article est compatible avec les tailles de vis 1 po.
Article de code:

16FWRT999062

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,2774 €
1250 - 4999 0,2496 €
5000 + 0,2247 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

69,35 €

250 x 0,2774 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter