Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Article de code:

173142500022

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1671 €
500 - 999 0,1304 €
1000 + 0,1026 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

16,71 €

100 x 0,1671 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polycarbonate
Couleur Naturel
Tailles de vis compatible (toutes) M4
Diamètre extérieur 12.0 mm
Diamètre intérieur 4.6 mm
Épaisseur 0.8 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter