Menu  Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
136 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de vis compatible (toutes) Épaisseur Ajouter au panier
0,0417 € - 0,0583 € 47868 En stock
PEBD
0,0345 € - 0,0345 € 2906 En stock
PA
0,0373 € - 0,0373 € 12458 En stock
PA
0,0421 € - 0,0421 € 58147 En stock
PEBD
0,0404 € - 0,0404 € Demander le délai de livraison ici
PVC
0,0963 € - 0,1344 € 111 En stock
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0642 € - 0,0897 € 4936 En stock
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0316 € - 0,0316 € 26264 En stock
PA
0,0293 € - 0,0293 € 92015 En stock
PA
0,0566 € - 0,0661 € 16370 En stock
PEHD
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,3205 € - 0,3758 € 257 En stock
PEHD
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0833 € - 0,0977 € 203874 En stock
PEHD
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0565 € - 0,066 € 21240 En stock
PEHD
0,0327 € - 0,0384 € Demander le délai de livraison ici
PEHD
0,0362 € - 0,0362 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
0,038 € - 0,038 € 183 En stock
PA
0,0432 € - 0,0432 € 40003 En stock
PA
0,0331 € - 0,0331 € 18707 En stock
PA
0,0833 € - 0,1164 € 36034 En stock
PA
0,0661 € - 0,0924 € 18148 En stock
PA
  • sur 7
Rondelle imperdable 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm PEBD

015006000503

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0417 €

Niveaux de stock
47868 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm PA

015104000203

Gamme de prix
0,0345 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
2906 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

015202508703

Gamme de prix
0,0373 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
12458 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm PEBD

015206008703

Gamme de prix
0,0421 € - 0,0421 €

Niveaux de stock
58147 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

032030011407

Gamme de prix
0,0404 € - 0,0404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

041100000001

Gamme de prix
0,1344 € - 0,0963 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
Rondelle imperdable 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

032050000001

Gamme de prix
0,0897 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
4936 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
Rondelle imperdable 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

003050000001

Gamme de prix
0,0316 € - 0,0316 €

Niveaux de stock
26264 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm PA

041030000001

Gamme de prix
0,0293 € - 0,0293 €

Niveaux de stock
92015 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm PEHD

1040090900VR

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
16370 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
Rondelle imperdable 13.6 mm 32.0 mm 3.0 mm PEHD

1040130900VR

Gamme de prix
0,3758 € - 0,3205 €

Niveaux de stock
257 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Diamètre intérieur
    13.6 mm
Rondelle imperdable 8.2 mm 24.0 mm 2.0 mm PEHD

1040290900VR

Gamme de prix
0,0977 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
203874 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
Rondelle imperdable 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PEHD

1040360900VR

Gamme de prix
0,066 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
21240 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm PEHD

497518

Gamme de prix
0,0384 € - 0,0327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm PEBD

015004000503

Gamme de prix
0,0362 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

015102500203

Gamme de prix
0,038 € - 0,038 €

Niveaux de stock
183 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm PA

015106000203

Gamme de prix
0,0432 € - 0,0432 €

Niveaux de stock
40003 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

015204008703

Gamme de prix
0,0331 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
18707 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

015210008703

Gamme de prix
0,1164 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
36034 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

033030011407

Gamme de prix
0,0924 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
18148 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790