Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.
Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.
Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.
La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
Séries: SR1945
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1492 € - 0,2086 € | 6303 En stock |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0921 € - 0,1478 € | 976 En stock |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0859 € - 0,1409 € | 5725 En stock |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1192 € - 0,1865 € | 1560 En stock |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,373 € - 0,6065 € | 26 En stock |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0308 € - 0,0381 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0312 € - 0,0386 € | 4904 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0234 € - 0,029 € | 22313 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0305 € - 0,0376 € | 136 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0403 € - 0,0498 € | 70444 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,2247 € - 0,2774 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0234 € - 0,029 € | 17500 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,2036 € - 0,2514 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
0,025 € - 0,0309 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0403 € - 0,0498 € | 1958 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | 493 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1864 € - 0,2301 € | 998 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0312 € - 0,0386 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
0,2376 € - 0,2934 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.