Menu  Rechercher

Rondelles de blocage dentées - Externes

En stock

Les rondelles de blocage dentées externes ont été développées pour bloquer les vis, les boulons et les écrous en place, et offrent une prévention idéale contre le desserrage des entretoises pour circuit imprimé causé par les vibrations. La rondelle de blocage dentée, également connue sous le nom de rondelle de contact électrique, possède des dentures sur le diamètre externe qui aident la rondelle dentée à empêcher le desserrage des assemblages boulonnés, grâce à l’utilisation de la friction.

Nos rondelles dentées en acier inoxydable offrent une bonne résistance à la corrosion et à l’usure. Les rondelles dentées externes zinguées sont idéales pour les applications nécessitant une résistance mécanique élevée. Le coût inférieur du matériau en fait une alternative au laiton, lorsque la conductivité n’est pas une question critique.

Matière : Acier inoxydable, Acier inoxydable 304, Couleur de l’acier : Naturel, Blanc DIN 85

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Hauteur totale Ajouter au panier
0,0071 € - 0,0079 € Demander le délai de livraison ici
0,0124 € - 0,0138 € 15692 En stock
0,0084 € - 0,0094 € 4100 En stock
0,0086 € - 0,0095 € 22654 En stock
0,0217 € - 0,0242 € 6078 En stock
rondelle de blocage dentée 4.1 mm 8.0 mm 0.5 mm Acier doux

10239995

Gamme de prix
0,0079 € - 0,0071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Finition
    Zingué
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage
rondelle de blocage dentée 6.1 mm 11.0 mm 0.7 mm Acier doux

10240014

Gamme de prix
0,0138 € - 0,0124 €

Niveaux de stock
15692 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Finition
    Zingué
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage
rondelle de blocage dentée 3.1 mm 6.0 mm 0.4 mm Acier doux

10239988

Gamme de prix
0,0094 € - 0,0084 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Finition
    Zingué
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage
rondelle de blocage dentée 5.1 mm 9.2 mm 0.6 mm Acier doux

10240007

Gamme de prix
0,0095 € - 0,0086 €

Niveaux de stock
22654 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Finition
    Zingué
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage
rondelle de blocage dentée 8.2 mm 14.0 mm 0.8 mm Acier doux

10240021

Gamme de prix
0,0242 € - 0,0217 €

Niveaux de stock
6078 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Finition
    Zingué
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage