Menu  Rechercher

rondelle de blocage dentée 6.1 mm 11.0 mm 0.7 mm Acier doux

Cette rondelle de blocage est utilisée pour empêcher les vis, les boulons et les écrous de se desserrer. Parfaitement adaptée aux assemblages électriques et de circuits imprimés. Fabriquée en acier zingué.
Article de code:

344060040952

16192 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0133 €
2500 + 0,012 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

6,65 €

500 x 0,0133 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Matière complète Acier doux
Finition Zingué
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Rondelle de blocage
Emplacement de la dent External
Price per piece incl VAT 0.0509 GBP
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter