Menu  Rechercher

rondelle de blocage dentée 2.8 mm 5.0 mm 0.4 mm Acier inoxydable

Classé DIN
Article de code:

344025041553

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0577 €
1000 + 0,0413 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

28,85 €

500 x 0,0577 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Acier inoxydable
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Rondelle de blocage
Emplacement de la dent External
Code produit 7318190020

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter