Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 4999 | 0,2119 € |
5000 - 9999 | 0,1744 € |
10000 + | 0,1636 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 2.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.079 in |
Diamètre extérieur de base | 13.8 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.543 in |
Hauteur de bride | 2.0 mm |
Hauteur de bride | 0.079 in |
Diamètre extérieur de la bride | 25.4 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 1 in |
Diamètre intérieur | 12.2 mm |
Diamètre intérieur | 0.48 in |
Épaisseur | 4.0 mm |
Épaisseur | 0.157 in |
Couleur | Naturel |
Type de rondelle | Canon isolant |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer