Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,3371 € |
500 - 999 | 0,3164 € |
1000 + | 0,2432 € |
Hauteur de la base | 3.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.118 in |
Diamètre extérieur de base | 21.6 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.85 in |
Hauteur de bride | 3.0 mm |
Hauteur de bride | 0.118 in |
Diamètre extérieur de la bride | 36.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 1.417 in |
Diamètre intérieur | 20.1 mm |
Diamètre intérieur | 0.791 in |
Épaisseur | 6.0 mm |
Épaisseur | 0.236 in |
Couleur | Naturel |
Type de rondelle | Canon isolant |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer