Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,2984 € |
1000 + | 0,2293 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 5.3 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.209 in |
Diamètre extérieur de base | 12.4 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.488 in |
Hauteur de bride | 5.0 mm |
Hauteur de bride | 0.197 in |
Diamètre extérieur de la bride | 22.5 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.886 in |
Diamètre intérieur | 10.2 mm |
Diamètre intérieur | 0.402 in |
Couleur | Naturel |
Type de rondelle | Canon isolant |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer