Menu  Rechercher

Rondelle d’isolation fraisée 12.1 mm 26.8 mm 8.5 mm PA

Natural nylon insulation sleeve, suitable for high temperature applications.
Référence Essentra :

10065891

Référence du fabricant:

083120200001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,3421 €
1000 + 0,2633 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

171,05 €

500 x 0,3421 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 2.0 mm
Diamètre extérieur de base 13.9 mm
Hauteur de bride 6.5 mm
Diamètre extérieur de la bride 26.8 mm
Diamètre intérieur 12.1 mm
Couleur Naturel
Type de rondelle Canon isolant
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter