Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 4999 | 0,5594 € |
5000 + | 0,4936 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 20.8 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.819 in |
Diamètre extérieur de base | 26.7 mm |
Diamètre extérieur de base | 1.051 in |
Hauteur de bride | 3.1 mm |
Hauteur de bride | 0.122 in |
Diamètre extérieur de la bride | 31.9 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 1.256 in |
Diamètre intérieur | 20.1 mm |
Diamètre intérieur | 0.791 in |
Épaisseur | 3.1 mm |
Épaisseur | 0.122 in |
Couleur | Naturel |
Type de rondelle | Rondelle de bague |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer