Menu  Rechercher

Canon isolant 24.5 mm 50.0 mm 6.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Article de code:

1095820000VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,5819 €
2500 - 4999 0,5237 €
5000 + 0,4714 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

290,95 €

500 x 0,5819 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 7.5 mm
Diamètre extérieur de base 33.0 mm
Hauteur de bride 6.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 50.0 mm
Diamètre intérieur 24.5 mm
Couleur Naturel
Type de rondelle Rondelle de bague
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter